Entretoise pivotante (K0812)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0812.24212020
K0812.24216025
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
H
(mm)
R1
(mm)
R2
(mm)
Poids
(kg)

78.07 €

1 4 jours 2080M122014501070,4916

90.22 €

1 4 jours 25100M16261870,71390,8666

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier de traitement Désignation Disque Rotatif F(mm) 7
G 50 RoHS true

Assistance technique