Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0819.6301230 |
K0819.6301630 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
389.85 € | 1 | 4 jours | 12 F7 | M12 | 23 | 1,8420 | ||
394.45 € | 1 | 4 jours | 16 F7 | M16 | 20 | 1,7870 |
Loading...
Matériau principal | Acier de traitement | Finition 1 | droite | Désignation | Prisme |
---|---|---|---|---|---|
D min.(mm) | 50 | D max.(mm) | 600 | RoHS | true |
Configurer
Propriétés de base
A(mm)
B(mm)
C(mm)
Poids(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles