Tours de serrage en fonte grise 4 faces avec trame modulaire (K1533)

Tours de serrage en fonte grise 4 faces avec trame modulaire (K1533)
· Élément de base pour la configuration du système

· Douilles de centrage et douilles filetées traitées

· Pas de trame 50 mm

· Faces d'appui et de fixation usinées avec précision

· Adapté aux tables de machine conformes aux normes DIN et JIS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1533.21240050
K1533.21240065
K1533.21250060
K1533.21250075
K1533.21263070
K1533.21263085
K1533.21280080
K1533.21280100
K1533.21640050
K1533.21640065
K1533.21650060
K1533.21650075
K1533.21663070
K1533.21663085
K1533.21680080
K1533.21680100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de trames modulaires D=Alésage
(mm)
D1=Filetage D2=Diamètre intérieur
(mm)
D4=Alésage de fixation H=Hauteur
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
L6
(mm)
L7
(mm)
L8
(mm)
NB=Nombre dans le sens transversal NL=Nombre dans le sens longitudinal Poids
(kg)

3,356.85 €

1 4 jours 6412M1220M125004002503203002002001505512571152,0000

3,920.35 €

1 4 jours 8812M1220M1265040025032030020020015055125101186,0000

4,606.90 €

1 4 jours 12012M1220M12600500300400200-2502007515092250,0000

6,077.75 €

1 4 jours 15612M1220M12750500300400200-25020075150122293,0000

7,253.05 €

1 4 jours 19212M1225M16700630350500400-315200100200113368,0000

8,331.75 €

1 4 jours 24012M1225M16850630350500400-315200100200143418,0000

10,929.60 €

1 4 jours 33612M1225M16800800500640600400400300135300135640,0000

14,017.35 €

1 4 jours 43212M1225M161000800500640600400400300135300175740,0000

3,430.45 €

1 4 jours 6416M1620M125004002503203002002001505512571151,0000

4,092.85 €

1 4 jours 8816M1620M1265040025032030020020015055125101184,0000

4,778.25 €

1 4 jours 12016M1620M12600500300400200-2502007515092247,0000

6,150.20 €

1 4 jours 15616M1620M12750500300400200-25020075150122290,0000

7,351.95 €

1 4 jours 19216M1625M16700630350500400-315200100200113364,0000

8,453.65 €

1 4 jours 24016M1625M16850630350500400-315200100200143413,0000

11,125.10 €

1 4 jours 33616M1625M16800800500640600400400300135300135633,0000

14,286.45 €

1 4 jours 43216M1625M161000800500640600400400300135300175733,0000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal GJL300 Forme B Finition 1 4 faces
Finition 2 avec trame modulaire Désignation Tour de Serrage D3=Alésage de fixation M16
D5=Filetage M16 H1(mm) 50 RoHS true

Assistance technique