Tours de serrage en fonte grise 6 faces avec trame modulaire (K1534)

Tours de serrage en fonte grise 6 faces avec trame modulaire (K1534)
· Élément de base pour la configuration du système

· Douilles de centrage et douilles filetées traitées

· Pas de trame 50 mm

· Faces d'appui et de fixation usinées avec précision

· Adapté aux tables de machine conformes aux normes DIN et JIS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1534.21240050
K1534.21240065
K1534.21250060
K1534.21250075
K1534.21263070
K1534.21263085
K1534.21280080
K1534.21280100
K1534.21640050
K1534.21640065
K1534.21650060
K1534.21650075
K1534.21663070
K1534.21663085
K1534.21680080
K1534.21680100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de trames modulaires D=Alésage
(mm)
D1=Filetage D2=Diamètre intérieur
(mm)
D4=Alésage de fixation H=Hauteur
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
L6
(mm)
L7
(mm)
L8
(mm)
NB=Nombre dans le sens transversal NL=Nombre dans le sens longitudinal Poids
(kg)

3,479.90 €

1 4 jours 9612M1220M125004002503203002002001505514471149,0000

4,214.75 €

1 4 jours 13212M1220M1265040025032030020020015055144101180,0000

5,881.10 €

1 4 jours 18012M1220M12600500300400200-25020075-92228,0000

6,910.35 €

1 4 jours 23412M1220M12750500300400200-25020075-122267,0000

7,645.20 €

1 4 jours 21612M1225M16700630350500400-315200100202112356,0000

10,047.55 €

1 4 jours 27012M1225M16850630350500400-315200100202142407,0000

12,375.15 €

1 4 jours 42012M1225M16800800500640600400400300135-134609,0000

14,947.70 €

1 4 jours 54012M1225M161000800500640600400400300135-174700,0000

3,528.20 €

1 4 jours 9616M1620M125004002503203002002001505514471147,0000

4,264.20 €

1 4 jours 13216M1620M1265040025032030020020015055144101177,0000

5,978.85 €

1 4 jours 18016M1620M12600500300400200-25020075-92224,0000

7,033.40 €

1 4 jours 23416M1620M12750500300400200-25020075-122262,0000

7,744.10 €

1 4 jours 21616M1625M16700630350500400-315200100202112351,0000

10,193.60 €

1 4 jours 27016M1625M16850630350500400-315200100202142396,0000

12,570.65 €

1 4 jours 42016M1625M16800800500640600400400300135-134600,0000

15,217.95 €

1 4 jours 54016M1625M161000800500640600400400300135-174688,0000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal GJL300 Forme B Finition 1 6 faces
Finition 2 avec trame modulaire Désignation Tour de Serrage D3=Alésage de fixation M16
D5=Filetage M16 H1(mm) 50 RoHS true

Assistance technique