Blocs entretoises en fonte grise forme H, modèle court (K1536)

Blocs entretoises en fonte grise forme H, modèle court (K1536)
· Élément de base pour la configuration du système

· Avec douilles filetées

· Pas de trame 50 mm

· Faces d'appui et de fixation rectifiées

· Compatible avec les éléments de base à trame modulaire

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1536.21208585100
K1536.21208585125
K1536.21608585100
K1536.21608585125
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D1=Filetage D3=Alésage de fixation H=Hauteur
(mm)
Poids
(kg)

154.77 €

1 4 jours M12M121003,5800

206.37 €

1 4 jours M12M121254,0300

154.77 €

1 4 jours M16M161003,4400

206.37 €

1 4 jours M16M161253,8800

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal GJL300 Forme H Finition 1 version courte
Finition 2 avec taraudages Désignation Bloc Rehausseur L=Longueur(mm) 85
RoHS true

Assistance technique