Blocs entretoises en fonte grise forme H, modèle long (K1536)

Blocs entretoises en fonte grise forme H, modèle long (K1536)
· Élément de base pour la configuration du système

· Avec douilles filetées

· Pas de trame 50 mm

· Faces d'appui et de fixation rectifiées

· Compatible avec les éléments de base à trame modulaire

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1536.21213585100
K1536.21213585125
K1536.21613585100
K1536.21613585125
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D1=Filetage D3=Alésage de fixation H=Hauteur
(mm)
Poids
(kg)

180.56 €

1 4 jours M12M121005,5800

206.37 €

1 4 jours M12M121256,2700

180.56 €

1 4 jours M16M161005,3500

206.37 €

1 4 jours M16M161256,0700

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal GJL300 Forme H Finition 1 version longue
Finition 2 avec taraudages Désignation Bloc Rehausseur B=Largeur(mm) 85
L=Longueur(mm) 135 RoHS true

Assistance technique