Cale réglable en hauteur (K1945)

Cale réglable en hauteur (K1945)
· Translation verticale sans déplacement latéral

· Convient tout particulièrement pour le positionnement ou l’usinage de pièces lourdes

· Différents éléments disponibles en option

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1945.50
K1945.100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B
(mm)
B1
(mm)
B3=Plage de serrage
(mm)
F
(kN)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
Réglage en hauteur/tour L
(mm)
SW=Largeur de clé
(mm)
Poids
(kg)

382.95 €

1 4 jours 634050 - 6840506870,8663131,5690

822.25 €

1 4 jours 11560100 - 125100100125201,16125248,4250

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier de traitement Désignation Cale Réglable en Hauteur RoHS true

Assistance technique