Support anti-vibrant horizontal (K1946)

Support anti-vibrant horizontal (K1946)
· Support de points de serrage supplémentaires

· Empêche les vibrations et les flexions

· Force d'appui jusqu'à 30 kN

· Mécanisme de serrage simple

· Différents éléments disponibles en option

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1946.010
K1946.030
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Poids
(kg)

298.26 €

1 4 jours 0,8141

298.26 €

1 4 jours 0,8305

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Fonte grise Matériau du composant Acier de traitement Finition 1 rectangulaire
Désignation Vérin Support F max.(kN) 30 RoHS true

Assistance technique