Support anti-vibrant (K1947)

Support anti-vibrant (K1947)
· Aide au fraisage, perçage, dressage et meulage

· Empêche les vibrations et les flexions

· Vérin support sans saisir la pièce par en-dessous

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1947.75
K1947.150
K1947.170
K1947.300
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
F
(N)
H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)
K
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
M=Largeur
(mm)
M1
(mm)
M2
(mm)
R
(mm)
Poids
(kg)

222.03 €

1 4 jours 8,5M81350030106585753513-19,5311,5-0,3414

297.83 €

1 4 jours 13M102025005025801651509020-24614151,1550

399.05 €

1 4 jours 17M16265000602011019017010025-341121,5-2,5400

420.90 €

1 4 jours 13M102025005025803153001003016024614152,0220

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Désignation Support Anti-Vibrant RoHS true

Assistance technique