Manette indexable en acier avec filetage, à texture mate (K0752)

Manette indexable en acier avec filetage, à texture mate (K0752)
· Le levier de serrage est synonyme de fiabilité, de stabilité et de polyvalence

· Facilite le serrage et le blocage de composants individuels ainsi que de pièces de machines complètes

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, techniques de rééducation et médicale, industrie du meuble

· Avantage : grande robustesse et résistance grâce à l'emploi de l'acier

· Différentes dimensions de filetage et longueurs de poignée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0752.105181X10
K0752.105181X15
K0752.105181X20
K0752.105181X25
K0752.105181X30
K0752.105181X35
K0752.105181X40
K0752.105181X45
K0752.105181X50
K0752.105182X10
K0752.105182X15
K0752.105182X20
K0752.105182X25
K0752.105182X30
K0752.105182X35
K0752.105182X40
K0752.105182X45
K0752.105182X50
K0752.105183X10
K0752.105183X15
K0752.105183X20
K0752.105183X25
K0752.105183X30
K0752.105183X35
K0752.105183X40
K0752.105183X45
K0752.105183X50
K0752.105184X10
K0752.105184X15
K0752.105184X20
K0752.105184X25
K0752.105184X30
K0752.105184X35
K0752.105184X40
K0752.105184X45
K0752.105184X50
K0752.105185X10
K0752.105185X15
K0752.105185X20
K0752.105185X25
K0752.105185X30
K0752.105185X35
K0752.105185X40
K0752.105185X45
K0752.105185X50
K0752.105186X10
K0752.105186X15
K0752.105186X20
K0752.105186X25
K0752.105186X30
K0752.105186X35
K0752.105186X40
K0752.105186X45
K0752.105186X50
K0752.105187X10
K0752.105187X15
K0752.105187X20
K0752.105187X25
K0752.105187X30
K0752.105187X35
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D1 H B D Couleur principale Taille X=filetage A=Longueur de poignée
(mm)
A1=Longueur de poignée
(mm)
D2
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=hauteur de la poignée
(mm)
H4
(mm)
L=longueur de filetage
(mm)
Nombre de dents Poids
(kg)

8.43 €

1 4 jours 1324,5710noir RAL 90051M5404714414,5313410160,0400

8.43 €

1 4 jours 1324,5710noir RAL 90051M5404714414,5313415160,0400

8.43 €

1 4 jours 1324,5710noir RAL 90051M5404714414,5313420160,0410

8.43 €

1 4 jours 1324,5710noir RAL 90051M5404714414,5313425160,0420

8.43 €

1 4 jours 1324,5710noir RAL 90051M5404714414,5313430160,0430

8.66 €

1 4 jours 1324,5710noir RAL 90051M5404714414,5313435160,0430

8.66 €

1 4 jours 1324,5710noir RAL 90051M5404714414,5313440160,0440

8.66 €

1 4 jours 1324,5710noir RAL 90051M5404714414,5313445160,0440

8.66 €

1 4 jours 1324,5710noir RAL 90051M5404714414,5313450160,0450

8.43 €

1 4 jours 1324,5710orangé pur RAL 20041M5404714414,5313410160,0400

8.43 €

1 4 jours 1324,5710orangé pur RAL 20041M5404714414,5313415160,0400

8.43 €

1 4 jours 1324,5710orangé pur RAL 20041M5404714414,5313420160,0410

8.43 €

1 4 jours 1324,5710orangé pur RAL 20041M5404714414,5313425160,0420

8.43 €

1 4 jours 1324,5710orangé pur RAL 20041M5404714414,5313430160,0430

8.66 €

1 4 jours 1324,5710orangé pur RAL 20041M5404714414,5313435160,0430

8.66 €

1 4 jours 1324,5710orangé pur RAL 20041M5404714414,5313440160,0440

8.66 €

1 4 jours 1324,5710orangé pur RAL 20041M5404714414,5313445160,0440

8.66 €

1 4 jours 1324,5710orangé pur RAL 20041M5404714414,5313450160,0450

8.43 €

1 4 jours 1324,5710jaune colza RAL 10211M5404714414,5313410160,0400

8.43 €

1 4 jours 1324,5710jaune colza RAL 10211M5404714414,5313415160,0400

8.43 €

1 4 jours 1324,5710jaune colza RAL 10211M5404714414,5313420160,0410

8.43 €

1 4 jours 1324,5710jaune colza RAL 10211M5404714414,5313425160,0420

8.43 €

1 4 jours 1324,5710jaune colza RAL 10211M5404714414,5313430160,0430

8.66 €

1 4 jours 1324,5710jaune colza RAL 10211M5404714414,5313435160,0430

8.66 €

1 4 jours 1324,5710jaune colza RAL 10211M5404714414,5313440160,0440

8.66 €

1 4 jours 1324,5710jaune colza RAL 10211M5404714414,5313445160,0440

8.66 €

1 4 jours 1324,5710jaune colza RAL 10211M5404714414,5313450160,0450

8.43 €

1 4 jours 1324,5710rouge traffic RAL 30201M5404714414,5313410160,0400

8.43 €

1 4 jours 1324,5710rouge traffic RAL 30201M5404714414,5313415160,0400

8.43 €

1 4 jours 1324,5710rouge traffic RAL 30201M5404714414,5313420160,0410

8.43 €

1 4 jours 1324,5710rouge traffic RAL 30201M5404714414,5313425160,0420

8.43 €

1 4 jours 1324,5710rouge traffic RAL 30201M5404714414,5313430160,0430

8.66 €

1 4 jours 1324,5710rouge traffic RAL 30201M5404714414,5313435160,0430

8.66 €

1 4 jours 1324,5710rouge traffic RAL 30201M5404714414,5313440160,0440

8.66 €

1 4 jours 1324,5710rouge traffic RAL 30201M5404714414,5313445160,0440

8.66 €

1 4 jours 1324,5710rouge traffic RAL 30201M5404714414,5313450160,0450

8.43 €

1 4 jours 1324,5710vert sécurité RAL 60321M5404714414,5313410160,0400

8.43 €

1 4 jours 1324,5710vert sécurité RAL 60321M5404714414,5313415160,0400

8.43 €

1 4 jours 1324,5710vert sécurité RAL 60321M5404714414,5313420160,0410

8.43 €

1 4 jours 1324,5710vert sécurité RAL 60321M5404714414,5313425160,0420

8.43 €

1 4 jours 1324,5710vert sécurité RAL 60321M5404714414,5313430160,0430

8.66 €

1 4 jours 1324,5710vert sécurité RAL 60321M5404714414,5313435160,0430

8.66 €

1 4 jours 1324,5710vert sécurité RAL 60321M5404714414,5313440160,0440

8.66 €

1 4 jours 1324,5710vert sécurité RAL 60321M5404714414,5313445160,0440

8.66 €

1 4 jours 1324,5710vert sécurité RAL 60321M5404714414,5313450160,0450

8.43 €

1 4 jours 1324,5710bleu traffic RAL 50171M5404714414,5313410160,0400

8.43 €

1 4 jours 1324,5710bleu traffic RAL 50171M5404714414,5313415160,0400

8.43 €

1 4 jours 1324,5710bleu traffic RAL 50171M5404714414,5313420160,0410

8.43 €

1 4 jours 1324,5710bleu traffic RAL 50171M5404714414,5313425160,0420

8.43 €

1 4 jours 1324,5710bleu traffic RAL 50171M5404714414,5313430160,0430

8.66 €

1 4 jours 1324,5710bleu traffic RAL 50171M5404714414,5313435160,0430

8.66 €

1 4 jours 1324,5710bleu traffic RAL 50171M5404714414,5313440160,0440

8.66 €

1 4 jours 1324,5710bleu traffic RAL 50171M5404714414,5313445160,0440

8.66 €

1 4 jours 1324,5710bleu traffic RAL 50171M5404714414,5313450160,0450

8.43 €

1 4 jours 1324,5710gris clair RAL 70351M5404714414,5313410160,0400

8.43 €

1 4 jours 1324,5710gris clair RAL 70351M5404714414,5313415160,0400

8.43 €

1 4 jours 1324,5710gris clair RAL 70351M5404714414,5313420160,0410

8.43 €

1 4 jours 1324,5710gris clair RAL 70351M5404714414,5313425160,0420

8.43 €

1 4 jours 1324,5710gris clair RAL 70351M5404714414,5313430160,0430

8.66 €

1 4 jours 1324,5710gris clair RAL 70351M5404714414,5313435160,0430

Loading...

Informations de base

Matériau principal Acier Corps de finition de surface mat structuré Matériau du composant Acier
Composant de finition de surface bruni Désignation Manette Indexable Type de filetage filetage
RoHS true PL Edelstahl false

Assistance technique