Plaques de pieds pivotants, plastique, forme A (27800)

Plaques de pieds pivotants, plastique, forme A (27800)
· Composants pour l'assemblage d'un pied articulé

· Domaines d'application : construction de machines et d'appareils, logistique, montage

· Chaque embase peut être combinée avec chaque type de broche ou de rotule

· La plaque antidérapante absorbe les vibrations et empêche un glissement du pied articulé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
27800-1030
27800-1040
27800-1045
27800-1050
27800-1060
27800-1080
27800-1100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=diamètre de la plaque
(mm)
Capacité de charge maximale
(kN)

1.88 €

1 4 jours 305

2.17 €

1 4 jours 409

2.39 €

1 4 jours 459

2.51 €

1 4 jours 509

2.82 €

1 4 jours 609

3.13 €

1 4 jours 809

6.15 €

1 4 jours 1009

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Thermoplastique Couleur principale Noir Forme A
H=Hauteur(mm) 18

Assistance technique