Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D1 | H | B | D | Couleur principale | Taille | X=filetage | A=Longueur de poignée (mm) | A1=Longueur de poignée (mm) | D2 (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=hauteur de la poignée (mm) | H4 (mm) | T=profondeur de filetage (mm) | Nombre de dents | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.99 € | 1 | 4 jours | 13 | 24,5 | 7 | 10 | noir RAL 9005 | 0 | M3 | 30 | 37 | 14 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 9 | 16 | 0,0309 | ||
4.99 € | 1 | 4 jours | 13 | 24,5 | 7 | 10 | orangé pur RAL 2004 | 0 | M3 | 30 | 37 | 14 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 9 | 16 | 0,0309 | ||
4.99 € | 1 | 4 jours | 13 | 24,5 | 7 | 10 | jaune colza RAL 1021 | 0 | M3 | 30 | 37 | 14 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 9 | 16 | 0,0309 | ||
4.99 € | 1 | 4 jours | 13 | 24,5 | 7 | 10 | rouge traffic RAL 3020 | 0 | M3 | 30 | 37 | 14 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 9 | 16 | 0,0309 | ||
4.99 € | 1 | 4 jours | 13 | 24,5 | 7 | 10 | vert sécurité RAL 6032 | 0 | M3 | 30 | 37 | 14 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 9 | 16 | 0,0309 | ||
4.99 € | 1 | 4 jours | 13 | 24,5 | 7 | 10 | bleu traffic RAL 5017 | 0 | M3 | 30 | 37 | 14 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 9 | 16 | 0,0309 | ||
4.99 € | 1 | 4 jours | 13 | 24,5 | 7 | 10 | gris clair RAL 7035 | 0 | M3 | 30 | 37 | 14 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 9 | 16 | 0,0309 | ||
4.99 € | 1 | 4 jours | 13 | 24,5 | 7 | 10 | gris fenetre RAL 7040 | 0 | M3 | 30 | 37 | 14 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 9 | 16 | 0,0309 | ||
4.99 € | 1 | 4 jours | 13 | 24,5 | 7 | 10 | noir RAL 9005 | 0 | M4 | 30 | 37 | 14 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 9 | 16 | 0,0306 | ||
4.99 € | 1 | 4 jours | 13 | 24,5 | 7 | 10 | orangé pur RAL 2004 | 0 | M4 | 30 | 37 | 14 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 9 | 16 | 0,0306 | ||
4.99 € | 1 | 4 jours | 13 | 24,5 | 7 | 10 | jaune colza RAL 1021 | 0 | M4 | 30 | 37 | 14 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 9 | 16 | 0,0306 | ||
4.99 € | 1 | 4 jours | 13 | 24,5 | 7 | 10 | rouge traffic RAL 3020 | 0 | M4 | 30 | 37 | 14 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 9 | 16 | 0,0306 | ||
4.99 € | 1 | 4 jours | 13 | 24,5 | 7 | 10 | vert sécurité RAL 6032 | 0 | M4 | 30 | 37 | 14 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 9 | 16 | 0,0306 | ||
4.99 € | 1 | 4 jours | 13 | 24,5 | 7 | 10 | bleu traffic RAL 5017 | 0 | M4 | 30 | 37 | 14 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 9 | 16 | 0,0306 | ||
4.99 € | 1 | 4 jours | 13 | 24,5 | 7 | 10 | gris clair RAL 7035 | 0 | M4 | 30 | 37 | 14 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 9 | 16 | 0,0306 | ||
4.99 € | 1 | 4 jours | 13 | 24,5 | 7 | 10 | gris fenetre RAL 7040 | 0 | M4 | 30 | 37 | 14 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 9 | 16 | 0,0306 | ||
4.99 € | 1 | 4 jours | 13 | 24,5 | 7 | 10 | noir RAL 9005 | 0 | M5 | 30 | 37 | 14 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 9 | 16 | 0,0300 | ||
4.99 € | 1 | 4 jours | 13 | 24,5 | 7 | 10 | orangé pur RAL 2004 | 0 | M5 | 30 | 37 | 14 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 9 | 16 | 0,0300 | ||
4.99 € | 1 | 4 jours | 13 | 24,5 | 7 | 10 | jaune colza RAL 1021 | 0 | M5 | 30 | 37 | 14 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 9 | 16 | 0,0300 | ||
4.99 € | 1 | 4 jours | 13 | 24,5 | 7 | 10 | rouge traffic RAL 3020 | 0 | M5 | 30 | 37 | 14 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 9 | 16 | 0,0300 | ||
4.99 € | 1 | 4 jours | 13 | 24,5 | 7 | 10 | vert sécurité RAL 6032 | 0 | M5 | 30 | 37 | 14 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 9 | 16 | 0,0300 | ||
4.99 € | 1 | 4 jours | 13 | 24,5 | 7 | 10 | bleu traffic RAL 5017 | 0 | M5 | 30 | 37 | 14 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 9 | 16 | 0,0300 | ||
4.99 € | 1 | 4 jours | 13 | 24,5 | 7 | 10 | gris clair RAL 7035 | 0 | M5 | 30 | 37 | 14 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 9 | 16 | 0,0300 | ||
4.99 € | 1 | 4 jours | 13 | 24,5 | 7 | 10 | gris fenetre RAL 7040 | 0 | M5 | 30 | 37 | 14 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 9 | 16 | 0,0300 | ||
4.99 € | 1 | 4 jours | 13 | 24,5 | 7 | 10 | noir RAL 9005 | 1 | M4 | 40 | 47 | 14 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 9 | 16 | 0,0335 | ||
4.99 € | 1 | 4 jours | 13 | 24,5 | 7 | 10 | orangé pur RAL 2004 | 1 | M4 | 40 | 47 | 14 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 9 | 16 | 0,0335 | ||
4.99 € | 1 | 4 jours | 13 | 24,5 | 7 | 10 | jaune colza RAL 1021 | 1 | M4 | 40 | 47 | 14 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 9 | 16 | 0,0335 | ||
4.99 € | 1 | 4 jours | 13 | 24,5 | 7 | 10 | rouge traffic RAL 3020 | 1 | M4 | 40 | 47 | 14 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 9 | 16 | 0,0335 | ||
4.99 € | 1 | 4 jours | 13 | 24,5 | 7 | 10 | vert sécurité RAL 6032 | 1 | M4 | 40 | 47 | 14 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 9 | 16 | 0,0335 | ||
4.99 € | 1 | 4 jours | 13 | 24,5 | 7 | 10 | bleu traffic RAL 5017 | 1 | M4 | 40 | 47 | 14 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 9 | 16 | 0,0335 | ||
4.99 € | 1 | 4 jours | 13 | 24,5 | 7 | 10 | gris clair RAL 7035 | 1 | M4 | 40 | 47 | 14 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 9 | 16 | 0,0335 | ||
4.99 € | 1 | 4 jours | 13 | 24,5 | 7 | 10 | gris fenetre RAL 7040 | 1 | M4 | 40 | 47 | 14 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 9 | 16 | 0,0335 | ||
4.99 € | 1 | 4 jours | 13 | 24,5 | 7 | 10 | noir RAL 9005 | 1 | M5 | 40 | 47 | 14 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 9 | 16 | 0,0329 | ||
4.99 € | 1 | 4 jours | 13 | 24,5 | 7 | 10 | orangé pur RAL 2004 | 1 | M5 | 40 | 47 | 14 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 9 | 16 | 0,0329 | ||
4.99 € | 1 | 4 jours | 13 | 24,5 | 7 | 10 | jaune colza RAL 1021 | 1 | M5 | 40 | 47 | 14 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 9 | 16 | 0,0329 | ||
4.99 € | 1 | 4 jours | 13 | 24,5 | 7 | 10 | rouge traffic RAL 3020 | 1 | M5 | 40 | 47 | 14 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 9 | 16 | 0,0329 | ||
4.99 € | 1 | 4 jours | 13 | 24,5 | 7 | 10 | vert sécurité RAL 6032 | 1 | M5 | 40 | 47 | 14 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 9 | 16 | 0,0329 | ||
4.99 € | 1 | 4 jours | 13 | 24,5 | 7 | 10 | bleu traffic RAL 5017 | 1 | M5 | 40 | 47 | 14 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 9 | 16 | 0,0329 | ||
4.99 € | 1 | 4 jours | 13 | 24,5 | 7 | 10 | gris clair RAL 7035 | 1 | M5 | 40 | 47 | 14 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 9 | 16 | 0,0329 | ||
4.99 € | 1 | 4 jours | 13 | 24,5 | 7 | 10 | gris fenetre RAL 7040 | 1 | M5 | 40 | 47 | 14 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 9 | 16 | 0,0329 | ||
4.99 € | 1 | 4 jours | 13 | 24,5 | 7 | 10 | noir RAL 9005 | 1 | M6 | 40 | 47 | 14 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 9 | 16 | 0,0326 | ||
4.99 € | 1 | 4 jours | 13 | 24,5 | 7 | 10 | orangé pur RAL 2004 | 1 | M6 | 40 | 47 | 14 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 9 | 16 | 0,0326 | ||
4.99 € | 1 | 4 jours | 13 | 24,5 | 7 | 10 | jaune colza RAL 1021 | 1 | M6 | 40 | 47 | 14 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 9 | 16 | 0,0326 | ||
4.99 € | 1 | 4 jours | 13 | 24,5 | 7 | 10 | rouge traffic RAL 3020 | 1 | M6 | 40 | 47 | 14 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 9 | 16 | 0,0326 | ||
4.99 € | 1 | 4 jours | 13 | 24,5 | 7 | 10 | vert sécurité RAL 6032 | 1 | M6 | 40 | 47 | 14 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 9 | 16 | 0,0326 | ||
4.99 € | 1 | 4 jours | 13 | 24,5 | 7 | 10 | bleu traffic RAL 5017 | 1 | M6 | 40 | 47 | 14 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 9 | 16 | 0,0326 | ||
4.99 € | 1 | 4 jours | 13 | 24,5 | 7 | 10 | gris clair RAL 7035 | 1 | M6 | 40 | 47 | 14 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 9 | 16 | 0,0326 | ||
4.99 € | 1 | 4 jours | 13 | 24,5 | 7 | 10 | gris fenetre RAL 7040 | 1 | M6 | 40 | 47 | 14 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 9 | 16 | 0,0326 | ||
6.31 € | 1 | 4 jours | 18,5 | 28,5 | 9,5 | 13,5 | noir RAL 9005 | 2 | M6 | 65 | 74,5 | 19 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 12 | 20 | 0,0820 | ||
6.31 € | 1 | 4 jours | 18,5 | 28,5 | 9,5 | 13,5 | orangé pur RAL 2004 | 2 | M6 | 65 | 74,5 | 19 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 12 | 20 | 0,0820 | ||
6.31 € | 1 | 4 jours | 18,5 | 28,5 | 9,5 | 13,5 | jaune colza RAL 1021 | 2 | M6 | 65 | 74,5 | 19 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 12 | 20 | 0,0820 | ||
6.31 € | 1 | 4 jours | 18,5 | 28,5 | 9,5 | 13,5 | rouge traffic RAL 3020 | 2 | M6 | 65 | 74,5 | 19 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 12 | 20 | 0,0820 | ||
6.31 € | 1 | 4 jours | 18,5 | 28,5 | 9,5 | 13,5 | vert sécurité RAL 6032 | 2 | M6 | 65 | 74,5 | 19 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 12 | 20 | 0,0820 | ||
6.31 € | 1 | 4 jours | 18,5 | 28,5 | 9,5 | 13,5 | bleu traffic RAL 5017 | 2 | M6 | 65 | 74,5 | 19 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 12 | 20 | 0,0820 | ||
6.31 € | 1 | 4 jours | 18,5 | 28,5 | 9,5 | 13,5 | gris clair RAL 7035 | 2 | M6 | 65 | 74,5 | 19 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 12 | 20 | 0,0820 | ||
6.31 € | 1 | 4 jours | 18,5 | 28,5 | 9,5 | 13,5 | gris fenetre RAL 7040 | 2 | M6 | 65 | 74,5 | 19 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 12 | 20 | 0,0820 | ||
6.31 € | 1 | 4 jours | 18,5 | 28,5 | 9,5 | 13,5 | noir RAL 9005 | 2 | M8 | 65 | 74,5 | 19 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 12 | 20 | 0,0800 | ||
6.31 € | 1 | 4 jours | 18,5 | 28,5 | 9,5 | 13,5 | orangé pur RAL 2004 | 2 | M8 | 65 | 74,5 | 19 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 12 | 20 | 0,0800 | ||
6.31 € | 1 | 4 jours | 18,5 | 28,5 | 9,5 | 13,5 | jaune colza RAL 1021 | 2 | M8 | 65 | 74,5 | 19 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 12 | 20 | 0,0800 | ||
6.31 € | 1 | 4 jours | 18,5 | 28,5 | 9,5 | 13,5 | rouge traffic RAL 3020 | 2 | M8 | 65 | 74,5 | 19 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 12 | 20 | 0,0800 |
Loading...
Matériau principal | Zinc | Corps de finition de surface | mat structuré | Matériau du composant | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Composant de finition de surface | passivé bleu | Désignation | Manette Indexable | Type de filetage | taraudage |
RoHS | true | PL Edelstahl | false |
Configurer
Propriétés de base
D1
H
B
D
Couleur principale
Taille
X=filetage
A=Longueur de poignée(mm)
A1=Longueur de poignée(mm)
D2(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3=hauteur de la poignée(mm)
H4(mm)
T=profondeur de filetage(mm)
Nombre de dents
Poids(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles