Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K1659.0036X6 |
K1659.0036X10 |
K1659.0036X15 |
K1659.0036X20 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | L=longueur de filetage (mm) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
6.93 € | 1 | 4 jours | 6 | 0,0280 | ||
6.93 € | 1 | 4 jours | 10 | 0,0300 | ||
6.93 € | 1 | 4 jours | 15 | 0,0320 | ||
6.93 € | 1 | 4 jours | 20 | 0,0330 |
Loading...
D1 | 13 | H | 24,5 | B | 7 |
---|---|---|---|---|---|
D | 10 | Matériau principal | Zinc | Corps de finition de surface | chromé brillante |
Couleur principale | argent | Matériau du composant | Acier | Composant de finition de surface | passivé bleu |
Taille | 0 | X=filetage | M3 | A=Longueur de poignée(mm) | 30 |
A1=Longueur de poignée(mm) | 37 | D2(mm) | 14 | H1(mm) | 4 |
H2(mm) | 14,5 | H3=hauteur de la poignée(mm) | 30 | H4(mm) | 33 |
Nombre de dents | 16 | Désignation | Manette Indexable | Type de filetage | filetage |
RoHS | true | PL Edelstahl | false |
Configurer
Propriétés de base
L=longueur de filetage(mm)
Poids(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles