Plaques de pieds de nivellement, ECO, forme A (27830)

Plaques de pieds de nivellement, ECO, forme A (27830)
· Composants pour l'assemblage d'un pied réglable

· Domaines d'application : construction de machines et d'appareils, logistique, montage

· Chaque embase peut être combinée avec chaque type de broche

· La plaque antidérapante absorbe les vibrations et empêche un glissement du pied réglable

· Forme A sans plaque antidérapante

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
27830-10301
27830-10302
27830-10303
27830-10401
27830-10402
27830-10403
27830-10501
27830-10502
27830-10503
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau principal D=diamètre de la plaque
(mm)
H=Hauteur
(mm)
Capacité de charge maximale
(kN)

4.55 €

1 4 jours Zinc3011.516

10.01 €

1 4 jours Acier inoxydable3011.522

1.23 €

1 4 jours Thermoplastique3011.515

5.00 €

1 4 jours Zinc401218

13.36 €

1 4 jours Acier inoxydable401224

1.27 €

1 4 jours Thermoplastique401215

5.31 €

1 4 jours Zinc5014.520

16.73 €

1 4 jours Acier inoxydable5014.526

1.34 €

1 4 jours Thermoplastique5014.515

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme A

Assistance technique