Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
27808-036 |
27808-046 |
27808-056 |
27808-074 |
27808-1036 |
27808-1046 |
27808-1056 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau principal | Corde acier | D=diamètre de la plaque (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H=Hauteur (mm) | Capacité de charge maximale (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.41 € | 1 | 4 jours | Acier | - | 36 | 30.5 | 5.5 | 15 | 0.212 | ||
14.45 € | 1 | 4 jours | Acier | - | 46 | 40.5 | 6.6 | 17 | 0.435 | ||
18.60 € | 1 | 4 jours | Acier | - | 56 | 50 | 9 | 19 | 0.705 | ||
27.81 € | 1 | 4 jours | Acier | - | 74 | 68 | 9 | 21 | 1.372 | ||
12.53 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 1.4404 | 36 | 30.5 | 5.5 | 15 | 0.212 | ||
20.80 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 1.4404 | 46 | 40.5 | 6.6 | 17 | 0.435 | ||
24.74 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 1.4404 | 56 | 50 | 9 | 19 | 0.705 |
Loading...
Matériau du composant | Polyuréthanne | H1 (par 0 / 0,4 / 0,6 N/mm²)(mm) | 4 / 2.8 / 1.9 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Matériau principal
Corde acier
D=diamètre de la plaque(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H=Hauteur(mm)
Capacité de charge maximale(kN)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles