Plaques de pieds pivotants, forme A (27801)

Plaques de pieds pivotants, forme A (27801)
· Composants pour l'assemblage d'un pied articulé

· Domaines d'application : construction de machines et d'appareils, logistique, montage

· Chaque embase peut être combinée avec chaque type de broche ou de rotule

· La plaque antidérapante absorbe les vibrations et empêche un glissement du pied articulé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
27801-10301
27801-10302
27801-10401
27801-10402
27801-10451
27801-10452
27801-10501
27801-10502
27801-10601
27801-10602
27801-10801
27801-10802
27801-11001
27801-11002
27801-11201
27801-11202
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau principal D=diamètre de la plaque
(mm)
Capacité de charge maximale
(kN)

7.00 €

1 4 jours Zinc3020

13.74 €

1 4 jours Acier inoxydable3020

7.98 €

1 4 jours Zinc4030

15.22 €

1 4 jours Acier inoxydable4030

9.41 €

1 4 jours Zinc4530

17.33 €

1 4 jours Acier inoxydable4530

9.41 €

1 4 jours Zinc5030

20.24 €

1 4 jours Acier inoxydable5035

11.08 €

1 4 jours Zinc6030

25.72 €

1 4 jours Acier inoxydable6035

15.06 €

1 4 jours Zinc8030

41.23 €

1 4 jours Acier inoxydable8035

20.45 €

1 4 jours Zinc10035

63.31 €

1 4 jours Acier inoxydable10040

22.60 €

1 4 jours Zinc12035

82.28 €

1 4 jours Acier inoxydable12040

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme A H=Hauteur(mm) 18

Assistance technique