Glissières télescopiques, acier inoxydable pour montage latéral, sur-extension, capacité de chargement jusqu’à 70 kg (21334)

Glissières télescopiques, acier inoxydable pour montage latéral, sur-extension, capacité de chargement jusqu’à 70 kg (21334)
· Enclenchement en position ouverte

· Déconnexion frontale

· Conviennent pour le montage à plat

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
21334-80-0305
21334-80-0356
21334-80-0406
21334-80-0457
21334-80-0508
21334-80-0559
21334-80-0610
21334-80-0660
21334-80-0711
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Course Ls
(mm)
Longueur du rail L
(mm)
Chargement par paire
(kg)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
A5
(mm)
A6
(mm)

184.51 €

1 4 jours 32730570-260.3273---

202.86 €

1 4 jours 37835668-311.1323.8--298.4

218.25 €

1 4 jours 42940665250.8361.9374.6--349.2

236.79 €

1 4 jours 479.545762301.6412.7425.4212.7-400

260.01 €

1 4 jours 530.550857352.4463.5476.2238.1365.2450.8

291.55 €

1 4 jours 58155952403.2514.3527263.5415.9501.6

301.86 €

1 4 jours 63261046454565.1577.8288.9466.7552.4

314.64 €

1 4 jours 68366041504.8615.9628.6314.3517.7603.2

315.87 €

1 4 jours 733.571136555.6666.7679.4339.7568.3654

Loading...

  1. 1

Informations de base

Hauteur h(mm) 35.3 Largeur l(mm) 19.1 Matériau principal Acier inoxydable
Corps de finition de surface brillant Assemblage montage latéral A(mm) 15.9

Assistance technique