Glissières télescopiques, acier pour montage latéral, extension partielle, capacité de chargement jusqu’à 65 kg (21334) (Numéros de référence)

Glissières télescopiques, acier pour montage latéral, extension partielle, capacité de chargement jusqu’à 65 kg (21334)
· Enclenchement en position ouverte

· Déconnexion frontale

· Conviennent pour le montage à plat

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
21334-45-0305
21334-45-0356
21334-45-0406
21334-45-0457
21334-45-0508
21334-45-0559
21334-45-0610
21334-45-0660
21334-45-0711
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Course Ls
(mm)
Longueur du rail L
(mm)
Chargement par paire
(kg)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
A5
(mm)
A6
(mm)
A7
(mm)

82.66 €

1 4 jours 201.530565-136.5247.6260.3-215.9254

85.05 €

1 4 jours 252.535665-187.3298.4311.1-266.7304.8

89.09 €

1 4 jours 30340660-238.1349.2361.9-317.5355.6

92.71 €

1 4 jours 32945755200288.9400412.7203.2342.9406.4

96.48 €

1 4 jours 379.550850225.4339.7450.8463.5228.6393.7457.2

100.26 €

1 4 jours 40555940250.8390.5501.6514.3254419.1508

104.12 €

1 4 jours 430.561035276.2441.3552.4565.1279.4444.5558.8

117.60 €

1 4 jours 481.566030301.6492.1603.2615.9304.8495.3609.6

122.81 €

1 4 jours 506.571130327542.9654666.7330.2520.7660.4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Hauteur h(mm) 35.3 Largeur l(mm) 9.5 Matériau principal Acier
Corps de finition de surface passivé Assemblage montage latéral A(mm) 28.6

Assistance technique