Verrous encliquetables en plastique avec bouton (05596)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
05596-50-247400
05596-50-247401
05596-50-247402
05596-50-247403
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur principale

30.06 €

1 4 jours Noir

45.26 €

1 4 jours Chromé

30.06 €

1 4 jours Blanc

30.06 €

1 4 jours Beige

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal PC/ABS A(mm) 28 B=Largeur(mm) 40
B1(mm) 26.5 B2(mm) 12 B3(mm) 40
B4(mm) 5.2 D=filetage(mm) M32x1.5 D1(mm) 32
D2(mm) 7 H=Hauteur(mm) 47 H1(mm) 36.6
H2(mm) 17 H3(mm) 3.2 H4(mm) 26
H5(mm) 10 H6(mm) 30.2 L=Longueur(mm) 37.55
L1(mm) 26.5 L2(mm) 7.2 L3(mm) 15
L4(mm) 18.5 Charge de fonctionnement maximale(N) 310 Plage de température(°C) -30 À 60
S=Épaisseur de porte(mm) 1.2-19

Assistance technique