Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
95053-200501
Diamètre extérieur de la roue (D)(Ø) | 200 | Largeur de la roue (B)(mm) | 35 | Diamètre du trou (D1)(Ø) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur du moyeu (B1)(mm) | 60 | Charge admissible(kg) | 450 | Matériau principal | Caoutchouc |
Roulements de roue | roulement à billes |
Vous vous trouvez sur la page de Roues avec pneus en caoutchouc sur jantes en aluminium coulé (95053), le numéro d'article est le suivant: 95053-200501.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 95053-200501.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles