Pieds de nivellement (27841)

Pieds de nivellement (27841)
· Pour l’équipement de surfaces planes

· Hauteur du pied de montage réglable sans palier, manuellement ou à l’aide d’un outil, en tournant l’écrou de réglage

· Matériau : corps thermoplastique, renforcé de fibre de verre, vis H en acier

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
27841-3004
27841-4006
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=diamètre de la plaque
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
D2 (pour vis à tête fraisée) H=Hauteur
(mm)
H1=Hauteur totale
(mm)
SW1
(mm)

9.40 €

1 4 jours 303020.5M435-5035-5022

10.35 €

1 4 jours 404028M645-6545-6530

Loading...

  1. 1

Informations de base

Charge admissible(kN) 1.5 Matériau principal Thermoplastique Matériau du composant Acier

Assistance technique