Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D=diamètre de la plaque (mm) | Charge admissible (kN) | L=longueur de filetage (mm) | D1=Filetage (M) (mm) | H=Hauteur (mm) | H1=Hauteur totale (mm) | SW (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.90 € | 1 | 4 jours | 30 | 2.5 | 16 | 8 | 11 | 27 | 13 | ||
0.91 € | 1 | 4 jours | 30 | 2.5 | 20 | 8 | 11 | 31 | 13 | ||
0.95 € | 1 | 4 jours | 30 | 2.5 | 30 | 8 | 11 | 41 | 13 | ||
1.01 € | 1 | 4 jours | 30 | 2.5 | 40 | 8 | 11 | 51 | 13 | ||
1.08 € | 1 | 4 jours | 30 | 2.5 | 50 | 8 | 11 | 61 | 13 | ||
1.01 € | 1 | 4 jours | 30 | 3.5 | 16 | 10 | 12.5 | 28.5 | 17 | ||
1.06 € | 1 | 4 jours | 30 | 3.5 | 20 | 10 | 12.5 | 32.5 | 17 | ||
1.08 € | 1 | 4 jours | 30 | 3.5 | 30 | 10 | 12.5 | 42.5 | 17 | ||
1.16 € | 1 | 4 jours | 30 | 3.5 | 40 | 10 | 12.5 | 52.5 | 17 | ||
1.19 € | 1 | 4 jours | 30 | 3.5 | 50 | 10 | 12.5 | 62.5 | 17 | ||
1.21 € | 1 | 4 jours | 30 | 3.5 | 60 | 10 | 12.5 | 72.5 | 17 | ||
1.08 € | 1 | 4 jours | 40 | 2.5 | 16 | 8 | 11 | 27 | 13 | ||
1.10 € | 1 | 4 jours | 40 | 2.5 | 20 | 8 | 11 | 31 | 13 | ||
1.13 € | 1 | 4 jours | 40 | 2.5 | 30 | 8 | 11 | 41 | 13 | ||
1.16 € | 1 | 4 jours | 40 | 2.5 | 40 | 8 | 11 | 51 | 13 | ||
1.19 € | 1 | 4 jours | 40 | 2.5 | 50 | 8 | 11 | 61 | 13 | ||
1.17 € | 1 | 4 jours | 40 | 3.5 | 16 | 10 | 11 | 27 | 17 | ||
1.17 € | 1 | 4 jours | 40 | 3.5 | 20 | 10 | 11 | 31 | 17 | ||
1.20 € | 1 | 4 jours | 40 | 3.5 | 30 | 10 | 11 | 41 | 17 | ||
1.26 € | 1 | 4 jours | 40 | 3.5 | 40 | 10 | 11 | 51 | 17 | ||
1.32 € | 1 | 4 jours | 40 | 3.5 | 50 | 10 | 11 | 61 | 17 | ||
1.34 € | 1 | 4 jours | 40 | 3.5 | 60 | 10 | 11 | 71 | 17 | ||
1.27 € | 1 | 4 jours | 50 | 2.5 | 16 | 8 | 12.5 | 28.5 | 13 | ||
1.30 € | 1 | 4 jours | 50 | 2.5 | 20 | 8 | 12.5 | 32.5 | 13 | ||
1.34 € | 1 | 4 jours | 50 | 2.5 | 30 | 8 | 12.5 | 42.5 | 13 | ||
1.37 € | 1 | 4 jours | 50 | 2.5 | 40 | 8 | 12.5 | 52.5 | 13 | ||
1.42 € | 1 | 4 jours | 50 | 2.5 | 50 | 8 | 12.5 | 62.5 | 13 | ||
1.37 € | 1 | 4 jours | 50 | 3.5 | 16 | 10 | 14 | 30 | 17 | ||
1.38 € | 1 | 4 jours | 50 | 3.5 | 20 | 10 | 14 | 34 | 17 | ||
1.42 € | 1 | 4 jours | 50 | 3.5 | 30 | 10 | 14 | 44 | 17 | ||
1.52 € | 1 | 4 jours | 50 | 3.5 | 40 | 10 | 14 | 54 | 17 | ||
1.55 € | 1 | 4 jours | 50 | 3.5 | 50 | 10 | 14 | 64 | 17 | ||
1.59 € | 1 | 4 jours | 50 | 3.5 | 60 | 10 | 14 | 74 | 17 | ||
1.84 € | 1 | 4 jours | 60 | 2.5 | 16 | 8 | 13.5 | 29.5 | 13 | ||
1.85 € | 1 | 4 jours | 60 | 2.5 | 20 | 8 | 13.5 | 33.5 | 13 | ||
1.92 € | 1 | 4 jours | 60 | 2.5 | 30 | 8 | 13.5 | 43.5 | 13 | ||
1.95 € | 1 | 4 jours | 60 | 2.5 | 40 | 8 | 13.5 | 53.5 | 13 | ||
2.00 € | 1 | 4 jours | 60 | 2.5 | 50 | 8 | 13.5 | 63.5 | 13 | ||
1.95 € | 1 | 4 jours | 60 | 3.5 | 16 | 10 | 15 | 31 | 17 | ||
1.96 € | 1 | 4 jours | 60 | 3.5 | 20 | 10 | 15 | 35 | 17 | ||
2.01 € | 1 | 4 jours | 60 | 3.5 | 30 | 10 | 15 | 45 | 17 | ||
2.08 € | 1 | 4 jours | 60 | 3.5 | 40 | 10 | 15 | 55 | 17 | ||
2.11 € | 1 | 4 jours | 60 | 3.5 | 50 | 10 | 15 | 65 | 17 | ||
2.14 € | 1 | 4 jours | 60 | 3.5 | 60 | 10 | 15 | 75 | 17 |
Loading...
Matériau principal | Acier |
---|
Configurer
Propriétés de base
D=diamètre de la plaque(mm)
Charge admissible(kN)
L=longueur de filetage(mm)
D1=Filetage (M)(mm)
H=Hauteur(mm)
H1=Hauteur totale(mm)
SW(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles