Pieds de nivellement avec base moletée (27797)

Pieds de nivellement avec base moletée (27797)
· Compensent les irrégularités du sol

· Domaines d'application : construction de machines et d'appareils, logistique, montage

· Embase moletée

· Différentes versions

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
27797-2805X016
27797-2805X020
27797-2805X025
27797-2805X040
27797-2806X016
27797-2806X020
27797-2806X030
27797-2806X040
27797-2806X050
27797-2808X016
27797-2808X020
27797-2808X030
27797-2808X040
27797-2808X050
27797-2808X060
27797-2808X080
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Charge admissible
(kN)
L=longueur de filetage
(mm)
D1=Filetage (M)
(mm)
H1=Hauteur totale
(mm)

0.54 €

1 4 jours 216525.3

0.55 €

1 4 jours 220529.3

0.58 €

1 4 jours 225534.3

0.77 €

1 4 jours 240549.3

0.47 €

1 4 jours 3.516625.3

0.48 €

1 4 jours 3.520629.3

0.52 €

1 4 jours 3.530639.3

0.66 €

1 4 jours 3.540649.3

0.77 €

1 4 jours 3.550659.3

0.52 €

1 4 jours 4.516825.3

0.54 €

1 4 jours 4.520829.3

0.55 €

1 4 jours 4.530839.3

0.59 €

1 4 jours 4.540849.3

0.66 €

1 4 jours 4.550859.3

1.13 €

1 4 jours 4.560869.3

1.37 €

1 4 jours 4.580889.3

Loading...

  1. 1

Informations de base

D=diamètre de la plaque(mm) 28.5 Matériau principal Polyamide Matériau du composant Acier
H=Hauteur(mm) 9.3

Assistance technique