Pieds pivotants en acier, forme B (27792)

Pieds pivotants en acier, forme B (27792)
· Pieds articulés pour fortes charges

· Domaines d'application : construction de machines et d'appareils, logistique, montage

· Chaque embase peut être combinée avec chaque type de broche ou de rotule

· La plaque antidérapante absorbe les vibrations et empêche un glissement du pied articulé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
27792-105010X25
27792-105010X50
27792-105010X75
27792-105010X100
27792-105010X125
27792-105012X25
27792-105012X50
27792-105012X75
27792-105012X100
27792-105012X125
27792-105014X25
27792-105014X50
27792-105014X75
27792-105014X100
27792-105014X125
27792-106514X50
27792-106514X75
27792-106514X100
27792-106514X125
27792-106514X150
27792-106516X50
27792-106516X75
27792-106516X100
27792-106516X125
27792-106516X150
27792-106516X175
27792-108016X50
27792-108016X75
27792-108016X100
27792-108016X125
27792-108016X150
27792-108016X175
27792-108016X200
27792-108020X75
27792-108020X100
27792-108020X125
27792-108020X150
27792-108020X175
27792-108020X200
27792-110016X50
27792-110016X75
27792-110016X100
27792-110016X125
27792-110016X150
27792-110016X175
27792-110016X200
27792-110020X75
27792-110020X100
27792-110020X125
27792-110020X150
27792-110020X175
27792-110020X200
27792-110024X75
27792-110024X100
27792-110024X125
27792-110024X150
27792-110024X175
27792-110024X200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=diamètre de la plaque
(mm)
Charge admissible
(kN)
L=longueur de filetage
(mm)
D1=Filetage (M)
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1=Hauteur totale
(mm)
H2
(mm)
SW
(mm)

12.45 €

1 4 jours 5015251016562814

13.28 €

1 4 jours 5015501016812814

13.68 €

1 4 jours 50157510161062814

14.23 €

1 4 jours 501510010161312814

14.43 €

1 4 jours 501512510161562814

12.48 €

1 4 jours 5015251216562814

13.30 €

1 4 jours 5015501216812814

13.74 €

1 4 jours 50157512161062814

14.24 €

1 4 jours 501510012161312814

14.46 €

1 4 jours 501512512161562814

12.50 €

1 4 jours 5015251416562814

13.34 €

1 4 jours 5015501416812814

13.76 €

1 4 jours 50157514161062814

14.27 €

1 4 jours 501510014161312814

14.52 €

1 4 jours 501512514161562814

16.37 €

1 4 jours 6520501417833014

16.84 €

1 4 jours 65207514171083014

17.36 €

1 4 jours 652010014171333014

17.84 €

1 4 jours 652012514171583014

18.40 €

1 4 jours 652015014171833014

16.44 €

1 4 jours 6520501617833016

16.92 €

1 4 jours 65207516171083016

17.44 €

1 4 jours 652010016171333016

17.95 €

1 4 jours 652012516171583016

18.48 €

1 4 jours 652015016171833016

18.96 €

1 4 jours 652017516172083016

24.66 €

1 4 jours 8030501619.5863316

25.19 €

1 4 jours 8030751619.51113316

25.70 €

1 4 jours 80301001619.51363316

26.21 €

1 4 jours 80301251619.51613316

26.77 €

1 4 jours 80301501619.51863316

27.26 €

1 4 jours 80301751619.52113316

27.78 €

1 4 jours 80302001619.52363316

25.86 €

1 4 jours 8030752019.51143617

26.48 €

1 4 jours 80301002019.51393617

27.27 €

1 4 jours 80301252019.51643617

28.06 €

1 4 jours 80301502019.51893617

28.79 €

1 4 jours 80301752019.52143617

29.57 €

1 4 jours 80302002019.52393617

37.22 €

1 4 jours 10035501620964320

37.91 €

1 4 jours 100357516201214320

38.87 €

1 4 jours 1003510016201464320

39.90 €

1 4 jours 1003512516201714320

40.78 €

1 4 jours 1003515016201964320

41.84 €

1 4 jours 1003517516202214320

42.85 €

1 4 jours 1003520016202464320

38.09 €

1 4 jours 100457520201214320

39.00 €

1 4 jours 1004510020201464320

40.03 €

1 4 jours 1004512520201714320

40.96 €

1 4 jours 1004515020201964320

41.98 €

1 4 jours 1004517520202214320

42.99 €

1 4 jours 1004520020202464320

38.90 €

1 4 jours 100557524201224420

39.80 €

1 4 jours 1005510024201474420

40.82 €

1 4 jours 1005512524201724420

41.73 €

1 4 jours 1005515024201974420

42.78 €

1 4 jours 1005517524202224420

43.84 €

1 4 jours 1005520024202474420

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Matériau du composant Caoutchouc Forme B
S(mm) 3

Assistance technique