Pieds de nivellement au DESIGN hygiénique, forme B (27791)

Pieds de nivellement au DESIGN hygiénique, forme B (27791)
· Spécialement pour les locaux sanitaires

· Domaines d'application : industrie agroalimentaire, brasseries, laiteries, industrie des boissons ou encore industrie pharmaceutique

· Haute qualité de surface

· Certification 3-A

· Angle d’inclinaison 15°

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
27791-05-206012X140
27791-05-206012X190
27791-05-206016X140
27791-05-206016X190
27791-05-208016X140
27791-05-208016X190
27791-05-208020X140
27791-05-208020X190
27791-05-208024X140
27791-05-208024X190
27791-05-210016X140
27791-05-210016X190
27791-05-210020X140
27791-05-210020X190
27791-05-210024X140
27791-05-210024X190
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=diamètre de la plaque
(mm)
L=longueur de filetage
(mm)
D1=Filetage (M)
(mm)
A
(mm)
D1=Filetage D2
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1=Hauteur totale
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW
(mm)
SW1
(mm)
Capacité de charge maximale (charge statique uniquement)
(kN)
PL Edelstahl Poids (ERP)
(kg)

93.25 €

1 4 jours 60791245M122423191511126045140132010oui0.4740

111.60 €

1 4 jours 601041245M122423241511378570190132010oui0.6185

93.25 €

1 4 jours 60791645M162423191511126045140132010oui0.5210

111.81 €

1 4 jours 601041645M162423241511378570190132010oui0.6355

95.76 €

1 4 jours 80791654M162425193531146045140132020-0.6699

114.07 €

1 4 jours 801041654M162425243531398570190132020-0.7827

100.34 €

1 4 jours 80792054M203025193531146045140172620-0.8605

115.08 €

1 4 jours 801042054M203025243531398570190172620-1.0410

108.69 €

1 4 jours 80792454M243525193531146045140203020-1.0590

122.65 €

1 4 jours 801042454M243525243531398570190203020-1.3140

101.36 €

1 4 jours 100791669M162428196561176045140132025-0.8212

119.66 €

1 4 jours 1001041669M162428246561428570190132025-0.9381

105.92 €

1 4 jours 100792069M203028196561176045140172625-1.0100

120.68 €

1 4 jours 1001042069M203028246561428570190172625-1.1930

114.29 €

1 4 jours 100792469M243528196561176045140203025-1.2130

128.20 €

1 4 jours 1001042469M243528246561428570190203025-1.4650

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier inoxydable Corde acier 1.4301 Forme B
Type-forme trou de fixation Désignation Pied réglable Finition 1 pour locaux sanitaires
RoHS oui

Assistance technique