Verrou quart de tour au DESIGN hygiénique (05595)

Verrou quart de tour au DESIGN hygiénique (05595)
· Verrou pour trappes, armoires électriques, armoires métalliques ou portes de machines

· Domaines d'application : moyens de manutention, montage, logistique, construction d'armoires électriques, industrie agroalimentaire

· Exigences d'hygiène selon les normes DIN EN 1672-2 et DIN EN 14159, conforme FDA

· La surface polie miroir Ra 0,8 µm garantit un nettoyage facile

· Inox 1.4404.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

05595-02-18

Référence pièce
05595-02-18
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

65.70 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier inoxydable Corde acier 1.4404 Matériau du composant Silicone
Couleur du composant bleu Actionnement Carré D=diamètre(mm) 30
H=Hauteur(mm) 18 SW=largeur de clavette(mm) 13

Vous vous trouvez sur la page de Verrou quart de tour au DESIGN hygiénique (05595), le numéro d'article est le suivant: 05595-02-18.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 05595-02-18.

Assistance technique