Verrous quart de tour au DESIGN hygiénique (05595)

Verrous quart de tour au DESIGN hygiénique (05595)
· Verrou pour trappes, armoires électriques, armoires métalliques ou portes de machines

· Domaines d'application : moyens de manutention, montage, logistique, construction d'armoires électriques, industrie agroalimentaire

· Exigences d'hygiène selon les normes DIN EN 1672-2 et DIN EN 14159, conforme FDA

· La surface polie miroir Ra 0,8 µm garantit un nettoyage facile

· Inox 1.4404.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
05595-01-18
05595-01-181
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur du composant RoHS PL Edelstahl

38.71 €

1 4 jours rougeoui-

38.71 €

1 4 jours bleu-oui

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier inoxydable Corde acier 1.4404 Matériau du composant Silicone
Élément Verrous Quart De Tour Actionnement deux méplats D=diamètre(mm) 28
H=Hauteur(mm) 18 S=Épaisseur de paroi maximale(mm) 1.5-8 SW=largeur de clavette(mm) 13
Poids (ERP)(kg) 0.0813

Assistance technique