Verrous quart de tour, verrouillable, acier inoxydable (05588)

Verrous quart de tour, verrouillable, acier inoxydable (05588)
· Verrou pour trappes, armoires électriques, armoires métalliques ou portes de machines

· Domaines d'application : moyens de manutention, montage, logistique, construction d'armoires électriques

· Toutes les lames d'aiguille peuvent être combinées avec tous les corps

· La clé peut être retirée dans les deux positions (ouverte et fermée)

· Inox 1.4401.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

05588-186

Référence pièce
05588-186
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

61.04 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier inoxydable Actionnement système à clé unique H=Hauteur(mm) 18
S=Épaisseur de paroi maximale(mm) 8 SW=largeur de clavette(mm) 27

Vous vous trouvez sur la page de Verrous quart de tour, verrouillable, acier inoxydable (05588), le numéro d'article est le suivant: 05588-186.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 05588-186.

Assistance technique