Verrous quart de tour, acier inoxydable (05587)

Verrous quart de tour, acier inoxydable (05587)
· Verrou pour trappes, armoires électriques, armoires métalliques ou portes de machines

· Domaines d'application : moyens de manutention, montage, logistique, construction d'armoires électriques

· Indice de protection IP 65

· Inox 1.4305 ou 1.4301

· Actionnement : profil carré 8 mm, fente, double barre 5 mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
05587-18186
05587-20186
05587-40186
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Actionnement

21.62 €

1 4 jours carré 8 mm

21.62 €

1 4 jours fente

21.62 €

1 4 jours double cosse 5 mm

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier inoxydable Corde acier 1.4305 Matériau du composant Acier inoxydable
H=Hauteur(mm) 18 S=Épaisseur de paroi maximale(mm) 8 SW=largeur de clavette(mm) 27

Assistance technique