Verrou quart de tour en Inox petit modèle (05566-05)

Verrou quart de tour en Inox petit modèle (05566-05)
· Verrou pour trappes, armoires électriques, armoires métalliques ou portes de machines

· Domaines d'application : moyens de manutention, montage, logistique, construction d'armoires électriques

· Protection contre l'eau et la poussière selon IP 65

· Inox 1.4404, 1.4401, joint torique NBR

· Actionnement : profil carré 7 mm ou 8 mm, double barre 3 mm ou 5 mm, broche

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
05566-05-0018
05566-05-1718
05566-05-1818
05566-05-4318
05566-05-4518
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Actionnement

33.55 €

1 4 jours Poignée

31.38 €

1 4 jours Carré 7 mm

31.38 €

1 4 jours Carré 8 mm

31.38 €

1 4 jours Double cosse 3 mm

32.90 €

1 4 jours Double cosse 5 mm

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Serrure (encastrée) Matériau principal Acier inoxydable Corde acier 1.4404
Matériau du composant Acier inoxydable D=diamètre(mm) 32 H=Hauteur(mm) 18
S=Épaisseur de paroi maximale(mm) 8

Assistance technique