Kits de nivellement avec contre-écrou (27703)

Kits de nivellement avec contre-écrou (27703)
· Mise à niveau de moteurs, de groupes, d'éléments de motorisation et de lignes de fabrication

· Hauteur réduite

· Réglage simple et précis même en présence de plusieurs points d'appui

· Montage sans contraintes

· Contre-écrou pour le blocage d'un réglage prédéfini

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
27703-0404
27703-04041
27703-0405
27703-04051
27703-0406
27703-04061
27703-0506
27703-05061
27703-0508
27703-05081
27703-0510
27703-05101
27703-0710
27703-07101
27703-0712
27703-07121
27703-0716
27703-07161
27703-0916
27703-09161
27703-0920
27703-09201
27703-0924
27703-09241
27703-1020
27703-10201
27703-1024
27703-10241
27703-1030
27703-10301
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau principal B
(mm)
D=diamètre intérieur
(mm)
D1
(mm)
D2=Diamètre extérieur
(mm)
F
(kN)
pour vis H maximum
(mm)
H minimum
(mm)
M
(mm)
N
(mm)

54.00 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carbone54.5M15x12540M4242024

74.53 €

1 4 jours Acier inoxydable54.5M15x12527.1M4242024

54.00 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carbone55.5M15x12540M5242024

74.53 €

1 4 jours Acier inoxydable55.5M15x12527.1M5242024

54.00 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carbone56.6M15x12540M6242024

74.53 €

1 4 jours Acier inoxydable56.6M15x12527.1M6242024

59.00 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carbone66.6M20x13265M6292424

82.90 €

1 4 jours Acier inoxydable66.6M20x13243.4M6292424

60.71 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carbone69M20x13265M8292424

82.90 €

1 4 jours Acier inoxydable69M20x13243.4M8292424

60.71 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carbone611M20x13265M10292424

82.90 €

1 4 jours Acier inoxydable611M20x13243.4M10292424

62.33 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carbone711M30x1.545120M10362925

89.31 €

1 4 jours Acier inoxydable711M30x1.54584M10362925

62.33 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carbone713.5M30x1.545120M12362925

89.31 €

1 4 jours Acier inoxydable713.5M30x1.54584M12362925

62.33 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carbone717.5M30x1.545120M16362925

89.31 €

1 4 jours Acier inoxydable717.5M30x1.54584M16362925

79.67 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carbone917.5M40x1.558210M1646372.56

121.45 €

1 4 jours Acier inoxydable917.5M40x1.558148M1646372.56

79.67 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carbone922M40x1.558210M2046372.56

121.45 €

1 4 jours Acier inoxydable922M40x1.558148M2046372.56

79.67 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carbone926M40x1.558210M2446372.56

121.45 €

1 4 jours Acier inoxydable926M40x1.558148M2446372.56

111.79 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carbone1122M50x1.570330M2054442.56

173.18 €

1 4 jours Acier inoxydable1122M50x1.570225M2054442.56

111.79 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carbone1126M50x1.570330M2454442.56

173.18 €

1 4 jours Acier inoxydable1126M50x1.570225M2454442.56

111.79 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carbone1133M50x1.570330M3054442.56

173.18 €

1 4 jours Acier inoxydable1133M50x1.570225M3054442.56

Loading...

  1. 1

Informations de base

α

Assistance technique