Kits de nivellement, rondelle sphérique (27707)

Kits de nivellement, rondelle sphérique (27707)
· Mise à niveau de moteurs, de groupes, d'éléments de motorisation et de lignes de fabrication

· Installation précise lors du montage de surfaces d'appui obliques

· Angle d’inclinaison jusqu'à 4°

· Grande course de réglage de 15 à 50 mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
27707-1506
27707-15061
27707-2006
27707-2008
27707-20061
27707-20081
27707-2010
27707-20101
27707-2510
27707-25101
27707-2512
27707-2516
27707-25121
27707-25161
27707-3216
27707-32161
27707-3220
27707-32201
27707-3224
27707-32241
27707-4020
27707-40201
27707-4024
27707-40241
27707-4030
27707-40301
27707-5024
27707-50241
27707-5030
27707-50301
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau principal B
(mm)
D=diamètre intérieur
(mm)
D1
(mm)
D2=Diamètre extérieur
(mm)
F
(kN)
pour vis H maximum
(mm)
H minimum
(mm)
M
(mm)
N
(mm)

71.00 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carbone56.6M15x12540M6503524

92.29 €

1 4 jours Acier inoxydable56.6M15x12527.1M6503524

73.39 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carbone66.6M20x13265M6634324

73.39 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carbone69M20x13265M8634324

97.03 €

1 4 jours Acier inoxydable66.6M20x13243.4M6634324

97.03 €

1 4 jours Acier inoxydable69M20x13243.4M8634324

73.39 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carbone611M20x13265M10634324

97.03 €

1 4 jours Acier inoxydable611M20x13243.4M10634324

85.23 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carbone711M30x1.545120M10795425

111.23 €

1 4 jours Acier inoxydable711M30x1.54584M10795425

85.23 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carbone713.5M30x1.545120M12795425

85.23 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carbone717.5M30x1.545120M16795425

111.23 €

1 4 jours Acier inoxydable713.5M30x1.54584M12795425

111.23 €

1 4 jours Acier inoxydable717.5M30x1.54584M16795425

101.78 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carbone917.5M40x1.558210M16102702.56

158.56 €

1 4 jours Acier inoxydable917.5M40x1.558148M16102702.56

101.78 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carbone922M40x1.558210M20102702.56

158.56 €

1 4 jours Acier inoxydable922M40x1.558148M20102702.56

101.78 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carbone926M40x1.558210M24102702.56

158.56 €

1 4 jours Acier inoxydable926M40x1.558148M24102702.56

139.63 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carbone1122M50x1.570330M20123832.56

255.13 €

1 4 jours Acier inoxydable1122M50x1.570225M20123832.56

139.63 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carbone1126M50x1.570330M24123832.56

255.13 €

1 4 jours Acier inoxydable1126M50x1.570225M24123832.56

139.63 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carbone1133M50x1.570330M30123832.56

255.13 €

1 4 jours Acier inoxydable1133M50x1.570225M30123832.56

184.62 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carbone1126M60x280495M241449437

344.13 €

1 4 jours Acier inoxydable1126M60x280323M241449437

184.62 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carbone1133M60x280495M301449437

344.13 €

1 4 jours Acier inoxydable1133M60x280323M301449437

Loading...

  1. 1

Informations de base

α

Assistance technique