Pieds pivotants, joints à billes, avec filetage intérieur (27811)

Pieds pivotants, joints à billes, avec filetage intérieur (27811)
· Composants pour l'assemblage d'un pied articulé

· Domaines d'application : construction de machines et d'appareils, logistique, montage

· Pour la fixation directe des pieds articulés à l'aide de vis standard

· Chaque rotule peut être combinée avec chaque type d'embase

· Matériau : acier ou Inox 1.4301

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
27811-061
27811-062
27811-081
27811-082
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau principal D=filetage
(mm)

2.69 €

1 4 jours AcierM6

5.41 €

1 4 jours Acier inoxydableM6

2.69 €

1 4 jours AcierM8

5.41 €

1 4 jours Acier inoxydableM8

Loading...

  1. 1

Informations de base

L1(mm) 7.5 T(mm) 10

Assistance technique