Serrures à barillet avec ressort de rappel, acier ou laiton, avec biseau vers le haut ou vers le bas (03102)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03102-05-036350
03102-05-036351
03102-05-056500
03102-05-056501
03102-05-073700
03102-05-073701
03102-05-136350
03102-05-136351
03102-05-156500
03102-05-156501
03102-05-173700
03102-05-173701
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau principal Forme Type-forme Corps de finition de surface B=Largeur
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)

8.56 €

1 4 jours AcierABiseau vers le hautGalvanisé352381.23.519836.51113.5

21.72 €

1 4 jours LaitonABiseau vers le hautChromé352381.23.519836.51113.5

14.86 €

1 4 jours AcierABiseau vers le hautGalvanisé5034121.54.829.512561619

34.79 €

1 4 jours LaitonABiseau vers le hautChromé5034121.54.829.512561619

24.54 €

1 4 jours AcierABiseau vers le hautGalvanisé704516273816732228

50.83 €

1 4 jours LaitonABiseau vers le hautChromé704516273816732228

8.47 €

1 4 jours AcierBBiseau vers le basGalvanisé352381.23.519836.51113.5

21.80 €

1 4 jours LaitonBBiseau vers le basChromé352381.23.519836.51113.5

14.67 €

1 4 jours AcierBBiseau vers le basGalvanisé5034121.54.829.512561619

34.40 €

1 4 jours LaitonBBiseau vers le basChromé5034121.54.829.512561619

23.20 €

1 4 jours AcierBBiseau vers le basGalvanisé704516273816732228

53.56 €

1 4 jours LaitonBBiseau vers le basChromé704516273816732228

Loading...

  1. 1

Assistance technique