Niveaux Bullseye dans cadre à visser, forme B, avec bride (21800)

Niveaux Bullseye dans cadre à visser, forme B, avec bride (21800)
· Domaines d'application : construction de machines et de dispositifs, technique de mesure, construction de véhicules

· Plage de température : -35 °C jusqu'à +55 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
21800-2141030
21800-2171030
21800-2181130
21800-2281430
21800-2341530
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=diamètre extérieur
(mm)
D1=Diamètre extérieur
(mm)
D2
(mm)
D3=Espacement des trous
(mm)
D4
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)

12.96 €

1 4 jours 201410171.6101.8

13.69 €

1 4 jours 251712212102

16.22 €

1 4 jours 301812242.5113

32.13 €

1 4 jours 40282034.52.5144

37.80 €

1 4 jours 503425433155

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Laiton Corps de finition de surface nickelé et poli brillant Matériau du composant Polyamide
Forme B Sensibilité 30'

Assistance technique