Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
06309-01-10616050 |
06309-01-10820064 |
06309-01-11025080 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal M | Longueur de la poignée (mm) | D1=Diamètre extérieur (mm) | D4 (mm) | L=longueur de filetage (mm) | L3 (mm) | SW=largeur de clavette (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.12 € | 1 | 4 jours | M6 | 56 | 16 | 11 | 13 | 11 | 8 | ||
29.23 € | 1 | 4 jours | M8 | 72 | 20 | 13.5 | 14 | 13 | 10 | ||
37.52 € | 1 | 4 jours | M10 | 86 | 24 | 16 | 16 | 15 | 11 |
Loading...
Matériau principal | Acier inoxydable | Corde acier | 1.4404 | Composant de finition de surface | Poli |
---|---|---|---|---|---|
Forme | E |
Configurer
Propriétés de base
Filetage nominal M
Longueur de la poignée(mm)
D1=Diamètre extérieur(mm)
D4(mm)
L=longueur de filetage(mm)
L3(mm)
SW=largeur de clavette(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles