Poignées coniques, filetage mâle, forme F (06319)

Poignées coniques, filetage mâle, forme F (06319)
· Poignées pour volants et manivelles

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils

· Forme F : filetage

· Différentes dimensions de filetage

· polissage haute brillance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06319-30618
06319-30823
06319-31028
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M Longueur de la poignée
(mm)
Taille D1=Diamètre extérieur
(mm)
D4
(mm)
L2
(mm)

2.88 €

1 4 jours M6401181516

3.67 €

1 4 jours M8652231924

5.16 €

1 4 jours M10903282232

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Thermodurcissable Couleur principale finition polie noire Matériau du composant Acier
Couleur du composant passivé-bleu Forme F L=longueur de filetage(mm) 15

Assistance technique