Poignées cylindriques tournantes (06322)

Poignées cylindriques tournantes (06322)
· Poignées pour volants et manivelles

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils

· Montage : Via le méplat de la clé dans l'axe

· Différentes dimensions de filetage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06322-06200500
06322-08230600
06322-08250690
06322-10250690
06322-10250800
06322-10270890
06322-12250800
06322-12270890
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M Longueur de la poignée
(mm)
D1=Diamètre extérieur
(mm)
D2
(mm)
L=longueur de filetage
(mm)
L2
(mm)
SW
(mm)

4.66 €

1 4 jours M655201212510

5.19 €

1 4 jours M867231415713

5.75 €

1 4 jours M877251415713

5.75 €

1 4 jours M1077251415713

6.89 €

1 4 jours M1086261815716

8.28 €

1 4 jours M1097271815716

6.89 €

1 4 jours M1286261815716

8.28 €

1 4 jours M1297271815716

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal thermoplastique Matériau du composant Acier

Assistance technique