Poignées cylindriques rabattables (06323)

Poignées cylindriques rabattables (06323)
· Poignées pour volants et manivelles

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils

· Montage : Via le méplat de la clé dans l'axe

· Différentes dimensions de filetage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06323-06200490
06323-08250690
06323-10260890
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M Longueur de la poignée
(mm)
Forme D1=Diamètre extérieur
(mm)
H
(mm)
L=longueur de filetage
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW
(mm)

10.74 €

1 4 jours M649A2024.59635310

12.45 €

1 4 jours M870A25281187.57413

16.23 €

1 4 jours M1090B2634161149617

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal thermoplastique Matériau du composant Acier

Assistance technique