Poignées cylindriques, plastique, rabattables (06326)

Poignées cylindriques, plastique, rabattables (06326)
· Prise en main optimisée et bonne adhérence

· Permettent d'éviter les contours gênants

· Poignées pour volants et manivelles

· Différentes dimensions de filetage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06326-01-104
06326-01-1104
06326-01-1205
06326-01-1306
06326-01-1408
06326-01-205
06326-01-306
06326-01-408
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M Longueur de la poignée
(mm)
Corde acier Matériau du composant Taille A
(mm)
A1
(mm)
D1=Diamètre extérieur
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
L3
(mm)
T=profondeur de filetage
(mm)
L1=Longueur de poignée PL Edelstahl Poids (ERP)
(kg)

17.73 €

1 4 jours M440-acier184.314132.514.5474.540-0.0260

31.09 €

1 4 jours M4351.4404acier inoxydable184.314132.514.5474.540oui0.0260

34.14 €

1 4 jours M5441.4404acier inoxydable2105.316163.518584.549oui0.0510

39.15 €

1 4 jours M6551.4404acier inoxydable312.56.520204.522.571.5659.5oui0.1000

44.89 €

1 4 jours M8701.4404acier inoxydable416925265.529986.583oui0.2220

19.39 €

1 4 jours M549-acier2105.316163.518584.549-0.0510

22.23 €

1 4 jours M659.5-acier312.56.520204.522.571.5659.5-0.1000

25.53 €

1 4 jours M883-acier416925265.529986.583-0.2220

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal thermoplastique Désignation Poignée Cylindrique Type de filetage taraudage
Finition 1 rabattable RoHS oui

Assistance technique