Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
06328-408
Filetage nominal M | M8 | Longueur de la poignée(mm) | 82 | Matériau principal | thermoplastique |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du composant | Acier | Taille | 4 | A(mm) | 16 |
A1(mm) | 9 | D1=Diamètre extérieur(mm) | 25 | D2(mm) | 26 |
D3(mm) | 5.5 | H(mm) | 29 | L=Longueur de la poignée(mm) | 70.5 |
L3(mm) | 98.5 | T(mm) | 6.5 |
Vous vous trouvez sur la page de Poignées cylindriques avec retour automatique de sécurité (06328), le numéro d'article est le suivant: 06328-408.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 06328-408.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles