Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
06353-060 |
06353-080 |
06353-100 |
06353-1060 |
06353-1080 |
06353-1100 |
06353-1120 |
06353-120 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal M | Matériau du composant | B (mm) | D1=Diamètre extérieur (mm) | D2 (mm) | H=Hauteur (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | SW1 (mm) | T=profondeur de filetage (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.38 € | 1 | 4 jours | M6 | Acier | 5 | 25 | 10 | 22.5 | 15 | 5 | 8 | 12.5 | ||
7.52 € | 1 | 4 jours | M8 | Acier | 6 | 32 | 13 | 29.5 | 19 | 6 | 10 | 15 | ||
8.65 € | 1 | 4 jours | M10 | Acier | 8 | 40 | 16 | 37 | 24 | 8 | 13 | 19 | ||
9.08 € | 1 | 4 jours | M6 | Acier inoxydable | 5 | 25 | 10 | 22.5 | 15 | 5 | 8 | 12.5 | ||
10.97 € | 1 | 4 jours | M8 | Acier inoxydable | 6 | 32 | 13 | 29.5 | 19 | 6 | 10 | 15 | ||
14.61 € | 1 | 4 jours | M10 | Acier inoxydable | 8 | 40 | 16 | 37 | 24 | 8 | 13 | 19 | ||
18.30 € | 1 | 4 jours | M12 | Acier inoxydable | 10 | 50 | 20 | 47 | 31 | 12 | 17 | 21.5 | ||
12.56 € | 1 | 4 jours | M12 | Acier | 10 | 50 | 20 | 47 | 31 | 12 | 17 | 21.5 |
Loading...
Matériau principal | Thermodurcissable |
---|
Configurer
Propriétés de base
Filetage nominal M
Matériau du composant
B(mm)
D1=Diamètre extérieur(mm)
D2(mm)
H=Hauteur(mm)
H1(mm)
H2(mm)
SW1(mm)
T=profondeur de filetage(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles