Poignée d’indexage et de serrage avec indicateur de verrouillage optique (03191) (Numéros de référence)

Poignée d’indexage et de serrage avec indicateur de verrouillage optique (03191)
· Un affichage visuel de la fonction de verrouillage

· Le blocage et le serrage dans un seul produit

· Une utilisation ergonomique grâce au bouton étoile

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03191-108040
03191-108041
03191-210050
03191-210051
03191-312060
03191-312061
03191-416080
03191-416081
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Diamètre extérieur
(Ø)
Taille
(mm)
D=diamètre de la broche D3
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(Nm)
L=Longueur L1=longueur de filetage
(mm)
Déplacement S
(mm)
SW
(mm)

11.21 €

1 4 jours M83214142010391548

11.21 €

1 4 jours M8x13214142010391548

12.25 €

1 4 jours M1040251824.91346.917510

12.25 €

1 4 jours M10x140251824.91346.917510

13.86 €

1 4 jours M1250362232175820612

13.86 €

1 4 jours M12x1.550362232175820612

15.83 €

1 4 jours M1663482640.32174.326816

15.83 €

1 4 jours M16x1.563482640.32174.326816

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Acier Corps de finition de surface(mm) passivé Matériau du composant(mm) Thermoplastique
Couleur du composant(mm) Noir Contre-écrou(mm) sans contre-écrou

Assistance technique