Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal | Diamètre extérieur (Ø) | D2 (mm) | L=longueur de filetage (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.27 € | 1 | 4 jours | M5 | 22 | 12 | 10 | ||
1.30 € | 1 | 4 jours | M5 | 22 | 12 | 15 | ||
1.31 € | 1 | 4 jours | M5 | 22 | 12 | 20 | ||
1.30 € | 1 | 4 jours | M6 | 22 | 12 | 10 | ||
1.31 € | 1 | 4 jours | M6 | 22 | 12 | 15 | ||
1.34 € | 1 | 4 jours | M6 | 22 | 12 | 20 | ||
1.35 € | 1 | 4 jours | M6 | 22 | 12 | 30 | ||
1.31 € | 1 | 4 jours | M6 | 26 | 15 | 10 | ||
1.34 € | 1 | 4 jours | M6 | 26 | 15 | 15 | ||
1.35 € | 1 | 4 jours | M6 | 26 | 15 | 20 | ||
1.37 € | 1 | 4 jours | M6 | 26 | 15 | 30 | ||
1.38 € | 1 | 4 jours | M8 | 26 | 15 | 15 | ||
1.42 € | 1 | 4 jours | M8 | 26 | 15 | 20 | ||
1.45 € | 1 | 4 jours | M8 | 26 | 15 | 30 |
Loading...
Matériau du corps principal | Autres | Matériau principal(mm) | Thermodurcissable | Matériau du composant(mm) | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Couleur du composant(mm) | brillant | Couleur principale(mm) | Noir | Forme(mm) | L |
H(mm) | 13 | H1(Nm) | 6 |
Configurer
Propriétés de base
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal
Diamètre extérieur(Ø)
D2(mm)
L=longueur de filetage(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles