Boutons moletés pour vis à tête hexagonale, forme B (06131)

Boutons moletés pour vis à tête hexagonale, forme B (06131)
· Conviennent pour la fixation et le serrage manuels

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Avantage : serrage et desserrage de l'écrou moleté sans outil

· Spécialement conçus pour une utilisation avec des vis ISO 4014

· Coloris : noir et orange

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06131-10040
06131-10050
06131-10060
06131-10080
06131-10100
06131-11040
06131-11050
06131-11060
06131-11080
06131-11100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(Ø)
Couleur principale
(mm)
H=Hauteur
(mm)
SW=largeur de clavette
(mm)
pour vis

0.75 €

1 4 jours 17Noir11.57M4

0.79 €

1 4 jours 20Noir158M5

0.99 €

1 4 jours 25Noir1810M6

1.20 €

1 4 jours 36Noir2313M8

1.21 €

1 4 jours 36Noir2317M10

0.75 €

1 4 jours 17Orange11.57M4

0.79 €

1 4 jours 20Orange158M5

0.99 €

1 4 jours 25Orange1810M6

1.20 €

1 4 jours 36Orange2313M8

1.21 €

1 4 jours 36Orange2317M10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Autres Matériau principal(mm) POM Forme(mm) B

Assistance technique