Boutons moletés, forme H, avec douilles alésées, avec capuchon (06266)

Boutons moletés, forme H, avec douilles alésées, avec capuchon (06266)
· Maniement sûr grâce au volant moleté ergonomique

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Multiples possibilités d'utilisation

· Différents coloris

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06266-4106
06266-41061
06266-41062
06266-41063
06266-41065
06266-41066
06266-41067
06266-4208
06266-42081
06266-42082
06266-42083
06266-42085
06266-42086
06266-42087
06266-4310
06266-43101
06266-43102
06266-43103
06266-43105
06266-43106
06266-43107
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(Ø)
Capuchon de couleur
(mm)
Taille
(mm)
D=alésage
(mm)
D2
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(Nm)
T=profondeur d’alésage
(mm)

2.68 €

1 4 jours 40RAL 7021 gris noir1616.5311310

2.68 €

1 4 jours 40RAL 2004 orange1616.5311310

2.68 €

1 4 jours 40RAL 6032 vert signal1616.5311310

2.68 €

1 4 jours 40RAL 5017 bleu1616.5311310

2.68 €

1 4 jours 40RAL 7035 gris clair1616.5311310

2.68 €

1 4 jours 40RAL 3020 rouge trafic1616.5311310

2.68 €

1 4 jours 40RAL 1021 jaune colza1616.5311310

3.68 €

1 4 jours 50RAL 7021 gris noir2818361514

3.68 €

1 4 jours 50RAL 2004 orange2818361514

3.68 €

1 4 jours 50RAL 6032 vert signal2818361514

3.68 €

1 4 jours 50RAL 5017 bleu2818361514

3.68 €

1 4 jours 50RAL 7035 gris clair2818361514

3.68 €

1 4 jours 50RAL 3020 rouge trafic2818361514

3.68 €

1 4 jours 50RAL 1021 jaune colza2818361514

5.27 €

1 4 jours 63RAL 7021 gris noir31022411714

5.27 €

1 4 jours 63RAL 2004 orange31022411714

5.27 €

1 4 jours 63RAL 6032 vert signal31022411714

5.27 €

1 4 jours 63RAL 5017 bleu31022411714

5.27 €

1 4 jours 63RAL 7035 gris clair31022411714

5.27 €

1 4 jours 63RAL 3020 rouge trafic31022411714

5.27 €

1 4 jours 63RAL 1021 jaune colza31022411714

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Autres Matériau principal(mm) Thermoplastique Matériau du composant(mm) Acier
Couleur principale(mm) RAL 7021 gris noir Forme(mm) H

Assistance technique