Poignées étoile, plastique, avec douille en acier saillante, forme K, douilles filetées (06209) (06209-01-23206)

Poignées étoile, plastique, avec douille en acier saillante, forme K, douilles filetées (06209) 06209-01-23206

Détails du produit:

Référence fabricant: 06209-01-23206

Marque: NORELEM

Prix: 2.28

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal: M6

Diamètre extérieur: 32 Ø

Matériau du composant: Acier mm

Composant de finition de surface: passivé-bleu mm

D2: 13.5 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

06209-01-23206

Référence pièce
06209-01-23206
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Diamètre extérieur
(Ø)
Matériau du composant
(mm)
Composant de finition de surface
(mm)
D2
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H2 H3 T=profondeur de filetage
(mm)

2.28 €

1 4 jours M632Acierpassivé-bleu13.523139.512

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Autres Matériau principal(mm) Thermodurcissable Couleur principale(mm) Noir
Forme(mm) K

Vous vous trouvez sur la page de Poignées étoile, plastique, avec douille en acier saillante, forme K, douilles filetées (06209), le numéro d'article est le suivant: 06209-01-23206.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 06209-01-23206.

Variantes de ce produit

Référence pièce
06209-01-24006
06209-01-24008
06209-01-25008
06209-01-25010
06209-01-26310
06209-01-26312
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Diamètre extérieur
(Ø)
Matériau du composant
(mm)
Composant de finition de surface
(mm)
D2
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H2 H3 T=profondeur de filetage
(mm)

2.62 €

1 4 jours M640Acierpassivé-bleu13.525131012

2.62 €

1 4 jours M840Acierpassivé-bleu13.525131012

3.74 €

1 4 jours M850Acierpassivé-bleu1932171217

3.74 €

1 4 jours M1050Acierpassivé-bleu1932171217

4.72 €

1 4 jours M1063Acierpassivé-bleu1940201517

4.72 €

1 4 jours M1263Acierpassivé-bleu1940201517

Assistance technique