Écrous croisillon en aluminium, similaires à DIN 6335, Forme C, trou borgne (06156) (06156-304008)

Écrous croisillon en aluminium, similaires à DIN 6335, Forme C, trou borgne (06156) 06156-304008

Détails du produit:

Référence fabricant: 06156-304008

Marque: NORELEM

Prix: 6.11

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

Diamètre extérieur: 40 Ø

Corps principal, hauteur t: 25 mm

H3: 14

Corps de finition de surface: Chuté

D=alésage: 8 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

06156-304008

Référence pièce
06156-304008
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(Ø)
Corps principal, hauteur t
(mm)
H3 Corps de finition de surface D=alésage
(mm)
D2
(mm)
T=profondeur d’alésage
(mm)
T1
(mm)

6.11 €

1 4 jours 402514Chuté8141518

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal, type Forme polygonale Matériau du corps principal Aluminium Forme C

Vous vous trouvez sur la page de Écrous croisillon en aluminium, similaires à DIN 6335, Forme C, trou borgne (06156), le numéro d'article est le suivant: 06156-304008.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 06156-304008.

Variantes de ce produit

Référence pièce
06156-3040082
06156-305010
06156-3050102
06156-306312
06156-3063122
06156-308016
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(Ø)
Corps principal, hauteur t
(mm)
H3 Corps de finition de surface D=alésage
(mm)
D2
(mm)
T=profondeur d’alésage
(mm)
T1
(mm)

10.52 €

1 4 jours 402514Poli8141518

7.11 €

1 4 jours 503220Chuté10181821

11.95 €

1 4 jours 503220Poli10181821

9.92 €

1 4 jours 634025Chuté12252225

15.47 €

1 4 jours 634025Poli12252225

14.81 €

1 4 jours 805030Chuté16252832

Assistance technique