Poignées à paumes, similaires à DIN 6335, acier inoxydable, forme C, trou borgne (06158)

Poignées à paumes, similaires à DIN 6335, acier inoxydable, forme C, trou borgne (06158)
· Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation

· Domaines d'application : construction de machines, techniques de rééducation et médicale, industrie agroalimentaire, industrie pharmaceutique, industrie chimique, outdoor

· Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes

· Forme C : Trou borgne lisse

· Version : polie ou grenaillée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06158-3032062
06158-3032063
06158-3040082
06158-3040083
06158-3050102
06158-3050103
06158-3063122
06158-3063123
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(Ø)
Couleur principale
(mm)
D=alésage
(mm)
D2
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H3 T=profondeur d’alésage
(mm)
T1
(mm)

9.73 €

1 4 jours 32Poli61221101215

8.76 €

1 4 jours 32grenaillé61221101215

12.30 €

1 4 jours 40Poli81426141518

11.07 €

1 4 jours 40grenaillé81426141518

14.75 €

1 4 jours 50Poli101834201821

13.29 €

1 4 jours 50grenaillé101834201821

18.75 €

1 4 jours 63Poli122042252225

16.88 €

1 4 jours 63grenaillé122042252225

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Acier inoxydable Forme(mm) C

Assistance technique