Poignées à paumes, similaires à DIN 6335, aluminium, forme L, avec filetage extérieur (06158) (Numéros de référence)

Poignées à paumes, similaires à DIN 6335, aluminium, forme L, avec filetage extérieur (06158)
· Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation

· Domaines d'application : construction de machines, techniques de rééducation et médicale, industrie agroalimentaire, industrie pharmaceutique, industrie chimique, outdoor

· Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes

· Forme L : avec tige filetée

· Version : polie ou grenaillée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06158-6032063X15
06158-6032063X20
06158-6032063X25
06158-6032063X30
06158-6032063X40
06158-6032063X50
06158-6040083X20
06158-6040083X25
06158-6040083X30
06158-6040083X40
06158-6040083X50
06158-6050103X20
06158-6050103X25
06158-6050103X30
06158-6050103X40
06158-6050103X50
06158-6063123X20
06158-6063123X30
06158-6063123X40
06158-6063123X50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Diamètre extérieur
(Ø)
D2
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H3 L=longueur de filetage
(mm)

13.43 €

1 4 jours M63212211015

13.50 €

1 4 jours M63212211020

13.55 €

1 4 jours M63212211025

13.65 €

1 4 jours M63212211030

13.74 €

1 4 jours M63212211040

13.83 €

1 4 jours M63212211050

16.44 €

1 4 jours M84014261420

16.63 €

1 4 jours M84014261425

16.89 €

1 4 jours M84014261430

17.17 €

1 4 jours M84014261440

17.71 €

1 4 jours M84014261450

19.50 €

1 4 jours M105018342020

19.64 €

1 4 jours M105018342025

19.71 €

1 4 jours M105018342030

21.33 €

1 4 jours M105018342040

22.05 €

1 4 jours M105018342050

25.09 €

1 4 jours M126320422520

25.23 €

1 4 jours M126320422530

25.49 €

1 4 jours M126320422540

26.63 €

1 4 jours M126320422550

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Acier inoxydable Matériau du composant(mm) Acier inoxydable Couleur principale(mm) grenaillé
Forme(mm) L

Assistance technique